SACC-MCI-M12MSD-4CON - Kontaktträger
1440944

Kontaktträger, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, Stift, gerade, M12, D-Kodierung, Crimpanschluss, 0,34 mm2

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable Feldkonfektionierung: Gerätesteckverbinder für die schnelle Montage vor Ort
Kontaktträger wahlweise frei konfektionierbar oder mit vorkonfektionierten Litzen erhältlich
Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform