Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-MCI-M12MSB-5CON - Kontaktträger
1440915

Kontaktträger, 5-polig, Stift, gerade, M12, B-Kodierung, Crimpanschluss, 0,34 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable Feldkonfektionierung: Gerätesteckverbinder für die schnelle Montage vor Ort
Kontaktträger wahlweise frei konfektionierbar oder mit vorkonfektionierten Litzen erhältlich
Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform