Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-MCI-M12MSD-4CON/0,5 - Kontaktträger
1440821

Kontaktträger, 4-polig, Stift, gerade, M12, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable Feldkonfektionierung: Gerätesteckverbinder für die schnelle Montage vor Ort
Kontaktträger wahlweise frei konfektionierbar oder mit vorkonfektionierten Litzen erhältlich
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Gängige Polbilder zur Signal- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform