VS-EC-MSDB SH SCO
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1440711
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten