SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1440669

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, X-Kodierung, THR-Lötanschluss, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte