SACC-DSIV-M 8MS-4CON-L 90
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1440096
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gewinkelt, M8, A-Kodierung, Wellenlöten
Produktdetails
Montageart | Hinterwandmontage (M8 x 1, mit Flachmutter) |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M8 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Wellenlöten |
Kontaktart | Stift |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stift |
Kabelabgang Kopf | gewinkelt |
Gewindeart Kopf | M8 |
Kodierung | A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M8-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1440096 |
Verpackungseinheit | 20 Stück |
Mindestbestellmenge | 20 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABQJAA |
GTIN | 4046356480888 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,63 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,5 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 32f01563-8ca8-4184-b00a-1266c5551fd0 |
Ihre Vorteile
Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg