SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1438037

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gewinkelt, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, THR- und Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails