SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1436369
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 8-polig, Buchse, gerade, M12-Standard, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-Litze
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Allgemein | Kontaktanschlussart Crimpverbindung |
Montageart | Hinterwandmontage (Pg9, mit Flachmutter) |
Anzugsdrehmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Einbauseitig) |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Anwendung | Signal |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | Viton |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | PA 6.6 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V (AC) |
30 V (DC) | |
Nennstrom IN | 2 A |
Leiterwiderstand max. | 80 Ω/km |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Einzellitzen |
Kontaktart | Buchse |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Anzugsdrehmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Einbauseitig) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | Standard |
Kodierung | A |
Anschluss 2 | |
Bauform Kopf | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 0,5 m |
Leitungstyp | TPE-Litze |
Signalart/Kategorie | Universal |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,15 mm ±0,07 mm |
Einzelader, Farbe | braun, blau, weiß, grau, rosa, grün, gelb, rot |
Leitungsquerschnitt | 0,25 mm² |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 14x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Material Aderisolation | TPE |
Wandstärke Isolierung | 0,21 mm |
Nennspannung Leitung | 300 V |
Prüfspannung Leitung | 2000 V AC |
Leitungs-Widerstand | ≤ 80 Ω/km |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1436369 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABQCPE |
GTIN | 4046356438339 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 20,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20,2 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 96c4901a-fb04-4243-8f29-106c7e4dc3e5 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg