SACC-M12FR-6Q SH VARAN
-
Datensteckverbinder
1429169
Datensteckverbinder, VARAN, 6-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung