SACC-CI-M12FSL-4CON-L180 THR R - Kontaktträger
1425606

Kontaktträger, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, M12, L-Kodierung, THR-Lötanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand