SAC-5PT-F/F-M VP
-
T-Verteiler
1424712
T-Verteiler, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Stecker gerade M12, Kodierung: A, parallel Verteiler
Produktdetails
| Produkttyp | T-Verteiler |
| Sensorart | CANopen® |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Gewindeart | M12 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Signalart/Kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Höhe | 18 mm |
| Länge | 66,5 mm |
| Material | PBT (Kontaktträger Buchse) |
| (Kontaktträger Stift) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | PBT |
| Material Kontakt | CuZn (Stift) / CuSn (Buchse) |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 3 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Kodierungsart | A |
| Signalart/Kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| National Marine Electronics Association (Nationale Vereinigung für Marineelektronik) | |
| Zertifikat | zugelassen |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1424712 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1GAA |
| GTIN | 4055626376752 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32,48 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,48 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg