Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VC-K-T3-IN (13-25) - Tüllengehäuse
1424368

Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 13 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwiebeldichtung mit einem Dichtungsbereich für Kabeldurchmesser von 10 mm ... 25 mm
Kunststoffgehäuse mit geradem Kabelabgang und Kabelverschraubung