SACC-M12MR-5CT-CM SH
-
Steckverbinder
1422851
Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Montagehinweis | Kontakte lassen sich ohne Werkzeug ein- und ausclipsen |
| Das Polbild ist im 30°-Raster zum Kabelabgang drehbar |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Sensorart | Universal |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Kabelabgang | gewinkelt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Länge | 52 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 15 mm |
| Schlüsselweite Kontermutter | 14 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 4,5 mm ... 7,5 mm |
| Gehäuse | |
| Gehäusedurchmesser | 16 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, verzinnt |
| Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibel) |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 18 (flexibel) |
| Abisolierlänge der Einzelader | 4 mm +0,5 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
| 1,5 Nm (Steckereinsatz mit Tüllengehäuse bis zum Anschlag verschrauben) | |
| 4 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse) | |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| 5 = GY | |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Stecker |
| Kabelabgang Kopf | gewinkelt |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | A |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Abisolierlänge der Einzelader | 4 mm +0,5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23, R24 und R26 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Normbezeichnung | Schock, Vibration |
| Normen/Bestimmungen | EN 50155:2001 |
| Artikelnummer | 1422851 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF2CJA |
| GTIN | 4055626357782 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,78 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.0 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,386 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige 1212510
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Abisolierwerkzeug 1212162
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Werkzeug 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
Ihre Vorteile
Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg