Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK - Gehäuse
1421367

Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: PA 6.6-FR, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr