Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden. Inkl. zwei Kunststoffreduktionen M32 auf M20
HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM20-PLRBK
-
Gehäuse
1421362
Sockelgehäuse B10, für Querbügel, Material: PA 6.6-FR, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M20, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter
Produktdetails
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr