Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden. Inkl. zwei Kunststoffreduktionen M32 auf M20
HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK
-
Gehäuse
1421322
Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: PA 6.6-FR, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M20, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter
Produktdetails
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr