cULus Recognized
Zulassungs-ID: E335024-20170228Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, Farbe: grün, Ethernet / PROFINET
Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
Bauform | RJ45 |
Sensorart | Ethernet / PROFINET |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Positionen / Kontakte | 8P8C |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Bemessungsstrom | 1,75 A |
Durchgangswiderstand | < 20 mΩ (Kontakt) |
< 100 mΩ (Schirm) | |
Frequenzbereich | bis 100 MHz |
Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V |
Nennstrom IN | 1,75 A |
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | < 20 Ω |
Übergangswiderstand | > 10 mΩ (Draht - IDC) |
0,005 Ω (Litze - IDC) | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
Leistungsübertragung | PoE++ gemäß: IEEE 802.3bt |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
Anschlussquerschnitt AWG | 23 ... 22 (starr) |
23 ... 22 (flexibel) | |
Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 0,32 mm² (starr) |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (flexibel) | |
Anschluss gemäß Norm | gemäß IEC 60603-7-1 |
Kabelabgang Winkel | 180 |
Breite | 13,65 mm |
Höhe | 14,4 mm |
Länge | 53 mm |
Farbe | grün |
Material | Kunststoff |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | Ni |
Material Kabeldichtung | NBR |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
Material Kontaktträger | PC |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ... 9 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ... 9 mm |
Aderdurchmesser inkl. Isolation | ≤ 1,6 mm |
Leitungsquerschnitt | 0,25 mm² |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
Wellenwiderstand | 100 Ω |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | < 20 N |
Prüfspezifikation | |
Art der Prüfung | Vibrationsprüfung |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6 |
Frequenz | 2-2000 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 1,00 mm |
Beschleunigung | 200,00 m/s² |
Prüfdauer | 20,00 s |
Prüfspezifikation | |
Art der Prüfung | Schockprüfung |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-27 |
Beschleunigung | 491,00 m/s² |
Anzahl der Schocks je Richtung | 5,00 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Montageart | Feldkonfektionierbar |
Artikelnummer | 1421126 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNAAA |
GTIN | 4055626254654 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,852 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |