HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-MF-BK
-
Gehäuse
1420924
Tüllengehäuse B24, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M40, Höhe: 93,7 mm, Kabelverschraubung: ohne, erhöhte Umweltanforderungen
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Produkttyp | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Produktfamilie | HC-ADV |
| Anwendung | erhöhte Umweltanforderungen |
| Bauform | B24 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M40 |
| Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
| Geschirmt | nein |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 5 Nm (für M6-Befestigungsschrauben des Tüllengehäuses) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 93,7 mm |
| Länge | 152 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 35 mm |
| Länge Montageausschnitt | 112 mm |
| Material Dichtung | Viton |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, schwarz |
| Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M40 |
| Verriegelungstyp | Schraube |
| Befestigungsschrauben | M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm) |
| Artikelnummer | 1420924 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7API |
| GTIN | 4055626249230 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 396,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 382,2 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.0 Klimawandel | |
| CO2e kg | 10,424 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-B-AF - Anbauflansch 1686533
-
HC-B-AF-SET - Anbauflansch 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel 1690765
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411192
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411167
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830995
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241064
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg