Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-Q04-I-CT-F - Kontakteinsatz
1419899

Kontakteinsatz, Polzahl: 4, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung, nur für Kunststoffgehäuse geeignet, vier Kodiermöglichkeiten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373