HC-M-RJ45-AD-PC-M
-
Kontakteinsatzmodul
1419885
Kontakteinsatzmodul, Adapter für Patch-Kabel, die passenden Patch-Kabel finden sie in der Zubehörliste
Produktdetails
| Allgemein | Verwenden Sie die Patchkabel aus der Zubehörliste. |
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| WICHTIG: Patchkabel mit einem Schutzbügel über der Verriegelung müssen zur Verwendung in diesem Modul vorbehandelt werden. Der Schutzbügel über der Verriegelung ist weiträumig mit einem Seitenschneider zu entfernen, damit das Patchkabel ohne Kollision mit dem benachbarten Modul eingeführt werden kann. |
| Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
| Serie | HC-M-RJ45 |
| Anwendung | Daten |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 8 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 50,7 mm |
| Länge | 14,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6 |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontaktträger | PC |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1419885 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253237 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,2 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.0 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-CBU-MOD - Kodierelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch-Kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413166
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Kontakteinsatzmodul 1419886
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg