Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - Schutzdeckel
1419274

Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 30 mm, Dichtung: ja, Standard, mit Fangschnur, für Buchseneinsätze

Produktdetails









Kompatible Produkte