HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM20-EL-AL
-
Gehäuse
1419246
Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M20, Höhe: 60,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, für Stifteinsätze
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Kupplungsgehäuse |
Produktfamilie | HC-STA-D07 |
Anwendung | Standard |
Bauform | D7 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Schutzdeckel | ja |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,2 mm |
Höhe | 60,5 mm |
Länge | 24,2 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
V0 (Schutzdeckel) | |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Schutzdeckel | PA |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M20 |
Verriegelungstyp | Bügel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1419246 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APF |
GTIN | 4055626159775 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411189
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411133
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830085
-
HC-D07-SL-PLBK - Gehäusebügel 1424440
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Schutzdeckel 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Schutzdeckel 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Schutzdeckel 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Schutzdeckel 1419273
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Schutzschlauchverschraubung 3241061
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg