Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - Anbaurahmen
1419184

Anbaurahmen, Bauform: RJ45, IP67, Variante 1, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: Kupplung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Runder Wandausschnitt