SAC-3P-M12MS/10,0-961 VA
-
Bussystem-Kabel
1419094
Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel
Produktdetails
| Allgemein | Für Anwendungen in Stromkreisen der Zündschutzart Eigensicherheit „i“. Elektrische Kennwerte in Anlehnung an EN 60079-14. |
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Prozesstechnik |
| Sensorart | PROFIBUS PA |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFIBUS PA |
| Signalart/Kategorie | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 31,25 kBit/s |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | OG (DATA+) |
| 3 (Stecker) | BU (DATA-) | |
| 4 (Stecker) | SR (Schirm) | |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 3 |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| TPU GF (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Edelstahl (Verschraubung) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |
| Anschluss 2 | |
| Ausführung | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 10 m |
| FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blau [961] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 56,552 kg/km |
| Polzahl | 2 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blau [961] |
| Leiteraufbau | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,40 mm |
| AWG Signalleitung | 18 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,75 mm² (Signalleitung) |
| 1x 0,5 mm² (Beilauflitze) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | blau RAL 5015 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PO (Signalleitung) |
| Einzelader, Farbe | blau, orange |
| Wandstärke Isolierung | 0,50 mm |
| Wandstärke Außenmantel | 1,00 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 1 Paar mit 1 Beilauflitze und Füllern zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 100 % |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 19,35 Ω/km (Signalleitung) |
| 26 Ω/km (Schirm) | |
| Leitungs-Kapazität | 147 pF/m (bei 1 kHz, Ader/Schirm) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Betriebskapazität | 78 nF (bei 1 kHz) |
| Leitungs-Impedanz | 100 Ω ±20 % (bei 31,25 kHz) |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 75 mm |
| Zugfestigkeit | 260 N |
| Schirmdämpfung | 3,00 dB/km (bei 39 kHz) |
| Flammwidrigkeit | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Besondere Eigenschaften | UL Standards PLTC-ER und ITC |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Artikelnummer | 1419094 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541619 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 677 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 676,5 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Datensteckverbinder 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Datensteckverbinder 1413933
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Werkzeug 1212513
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg