Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - D-SUB-Crimpkontakt
1418790

D-SUB-Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Bemessungsstrom: 3 A, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , Material Kontakt: Metall

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Güteklasse
Diverse Anschlussarten für jede Applikation
Gedrehter Kontakt