Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-Q12-I-CT-M - Kontakteinsatz
1418626

Kontakteinsatz, Polzahl: 12+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sekundenschnelles Kodieren mit Hilfe von Kunststoffprofilen
16-fache Kodiermöglichkeiten ohne Verlust eines Kontaktplatzes
Kontakteinsatz inklusive IP65 Dichtschraube
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373