SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR
-
Fixierhülse
1417784
Fixierhülse für M12-Gehäuseverschraubung mit toleranzausgleichender Funktion, für THR-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze.
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Produkttyp | Rundsteckverbinder-Gehäuse |
Gewindeart | M12 |
Anschlussart | THR-Lötanschluss |
Farbe | rot (Fixierhülse) |
Material | PA 6.6 (Fixierhülse) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FKM |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Gewindeart Kopf | M12 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (gesteckt) | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
Schutzart | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
IP67, in verriegeltem Zustand | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Montageart | Hinterwandmontage |
Montagehinweis | 2-teilig verrastbar |
Artikelnummer | 1417784 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | ABQADG |
GTIN | 4055626134420 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,05 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,35 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg