VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datensteckverbinder
1417430

Datensteckverbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung