Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-M-01-AT-M-40-PE - Kontakteinsatzmodul
1417382

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: PE, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 0, Stift, Axialschraubanschluss, 25 mm2 ... 70 mm2, Anwendung: PE-Übertragung

Produktdetails









Kompatible Produkte