HC-M-02-EMC-F
-
Kontakteinsatzmodul
1417376
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Daten/Signal, zum Einsatz von zwei EMV-Steckverbindern (Buchse), Polzahl: 1, 4, 8
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Modulträgerrahmen HC-M-B...MF-... erforderlich |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Produkttyp | EMV-Einsatz modular |
Serie | HC-M-EMV |
Anwendung | Daten/Signal |
Polzahl | 2 |
Steckgesicht | 2 |
Kontaktnummerierung | 1 - 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Anzahl der Modulplätze | 2 |
Anzahl der Steckplätze | 2 |
Kontakttyp | gedreht |
gerollt | |
Geschirmt | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Bemessungsstrom | 10 A |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,2 mm |
Höhe | 34 mm |
Länge | 29,4 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
Kontaktdurchmesser | 1,6 mm |
Material Außenleiter | Zinklegierung |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (Leistung) / Au (Signal) |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Kunststoffmodul für den EMV-Steckverbinder HC-M-EMV-BU/3-9,5 |
Artikelnummer | 1417376 |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Mindestbestellmenge | 2 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4055626112572 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,925 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,25 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,066 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
HC-CBU-MOD - Kodierelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
HC-M-EMV-BU/3-9,5 - Steckverbinder 1636091
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Steckverbinder 1066080
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-F - Steckverbinder 1066961
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Steckverbinder 1066959
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-02-EMC-M - Kontakteinsatzmodul 1417374
-
HC-M-ADP-EMC - Adapter 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Entriegelungswerkzeug 1678635
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg