HC-M-DSUB 09-CT-M
-
Kontakteinsatzmodul
1417309
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte
Produktdetails
Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 ... B48, Snap-in-Rahmen und Crimpkontakte CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24. nach DIN 41652 erforderlich. Crimpkontakte nicht im Lieferunmfang. |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Allgemein | Zum Vermeiden von Kontaktaufsetzern durch schräges Aufstecken wird die Verwendung von Führungsstiften (HC-CST) und -buchsen (HC-CBU) empfohlen. |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Pin 8 = B Pin 3 = A |
Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
Serie | HC-M-DSUB-C |
Anwendung | Daten |
Polzahl | 9 |
Steckgesicht | 9 |
Kontaktnummerierung | 1 - 9 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl der Modulplätze | 1 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle | 4,00 mm ... 7,00 mm |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 28 ... 20 |
Abisolierlänge der Einzelader | 4,2 mm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34,2 mm |
Höhe | 35,2 mm |
Länge | 14,6 mm |
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle | 4,00 mm ... 7,00 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 52 mm |
Kontaktdurchmesser | 1 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 48 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Bemessungsstrom | 1 A |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | geschirmte Datenleitung |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Material Außenleiter | Zinklegierung |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2) |
PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1417309 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ACE |
GTIN | 4055626112510 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,2 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
HC-CBU-MOD - Kodierelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodierelement 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB-Crimpkontakt 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt 1418787
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB-Crimpkontakt 1418786
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt 1418784
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulträgerrahmen 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulträgerrahmen 1182095
-
HC-M-DSUB 09-CT-F - Kontakteinsatzmodul 1417308
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Werkzeug 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige 1212510
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg