VS-08-NP-RJ45-BU
-
RJ45-Steckverbinder
1416952
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Produktdetails
Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
Bauform | RJ45 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kabelabgang | gerade |
Positionen / Kontakte | 8P8C |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Bemessungsstrom | 2 A |
Durchgangswiderstand | < 20 mΩ (Kontakt) |
< 100 mΩ (Schirm) | |
Frequenzbereich | 100 MHz |
Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
Nennstrom IN | 2 A |
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | < 20 Ω |
Übergangswiderstand | > 10 mΩ (Draht - IDC) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 24 (starr) |
26 ... 24 (flexibel) | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (starr) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) | |
Anschluss gemäß Norm | gemäß IEC 60603-7-1 |
Kabelabgang Winkel | 180 |
Breite | 11,7 mm |
Höhe | 7,9 mm |
Länge | 21,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Kontakt | Phosphor Bronze |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PC |
Material Verriegelungsbügel | PC |
Material Verschraubung | PA |
Leitungsaußendurchmesser | 5,6 mm ... 5,6 mm |
Aderdurchmesser inkl. Isolation | 0,9 mm |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,9 mm |
Leitungsquerschnitt | 0,14 mm² |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | < 20 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Montageart | Crimpanschluss |
Artikelnummer | 1416952 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNAAG |
GTIN | 4046356498418 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,55 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,3 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Optimiert für einen erweiterten Temperaturbereich bis 85 °C
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
Der Umknickschutz des Rasthakens verhindert Beschädigungen und sichert eine störungsfreie Datenübertragung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg