SACC-CC-8QO SH ETH
-
Leitungsverbinder
1414412
Leitungsverbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfrei, geschirmt, Schneidklemmanschluss, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader