HC-M-25-CT-F - Kontakteinsatzmodul
1414375

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 25, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 25, Buchse, Crimpanschluss, 30 V, 4 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Signal

Produktdetails









Kompatible Produkte