Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-BP-F-M12/VAR-1,7/2,5-9TIP - Gehäuseverschraubung
1414232

M12-Gehäuseverschraubung mit toleranzausgleichender Funktion, für gerade, THR-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze. Geeignet für Frontplattenwandstärken von 1,7 mm ... 2,5 mm.

Produktdetails








Kompatible Produkte