Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO - Gehäuseverschraubung
1414002

Gehäuseverschraubung, Stift, M12-SPEEDCON, SMD-Reflow, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Ihre Vorteile

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Effiziente Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das SMT-Löten
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten