HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL
-
Gehäuse
1412832
Sockelgehäuse B10, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x Pg16, Höhe: 54 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Allgemein | auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich: 1372793 HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-EL/.../... |
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | B10 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
| Art der Verschraubung | 2x Pg16 |
| Schutzdeckel | ja |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Länge | 92 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Schutzdeckel) |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Schutzdeckel | PC |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 2x Pg16 |
| Verriegelungstyp | Pin |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (für M5-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
| Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 (im gesteckten Zustand) |
| IP67 (im gesteckten Zustand) | |
| IP54 (mit geschlossenem Schutzdeckel) | |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1412832 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7APB |
| GTIN | 4055626060910 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 209,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 208,1 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.0 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,693 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411199
-
HC-B10-SP-CBK - Profildichtung 1411479
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Schutzdeckel 1421101
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Schutzschlauchverschraubung 3241054
Ihre Vorteile
Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg