Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-BBB 64-EBUC - Kontakteinsatz
1409914

Kontakteinsatz, Polzahl: 64+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373