Kontakteinsatz, inkl. 4 Befestigungsschrauben
HC-COM- 4/2-ESTC
-
Kontakteinsatz
1408504
Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung/Signal, nur für Kunststoffgehäuse geeignet
Produktdetails
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Allgemein | Für Crimpkontakte CK4,0-ED..(Leistungskreis), CK1,6-ED... (Steuerkreis) |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-COM |
Anwendung | Leistung/Signal |
Bauform | COM |
Polzahl | 6 |
Steckgesicht | 4+2+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 4 (Leistungskontakte) |
11 - 12 (Steuerkontakte) | |
Anzahl Leistungskontakte | 4 |
Anzahl Steuerkontakte | 2 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 25,6 mm |
Höhe | 48,05 mm |
Länge | 45 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 4 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss (Signalkontakte) |
Crimpanschluss (Leistungskontakte) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Steuerkontakte) |
1,5 mm² ... 6 mm² (Leistungskontakte) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 10 (Leistungskontakte) |
26 ... 14 (Steuerkontakte) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 9 mm (Leistung 1,5 ... 2,5 mm²) |
9,6 mm (Leistung 4 ... 6 mm²) | |
8 mm (Signal) | |
6 mm (Signal 2,5 mm²) |
Bemessungsspannung (III/3) | 250 V (Steuerkontakte) |
400 V (Leistungskontakte Phase- Erde) | |
690 V (Leistungskontakte Phase-Phase) | |
Bemessungsspannung Leistungskontakte | 400/690 V |
250 | |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV (Leistungskontakte Phase-Phase) |
4 kV (Steuerkontakte) | |
Bemessungsstrom | 40 A (Leistungskontakte) |
10 A (Steuerkontakte) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung Profildichtung | NBR |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
Material Kontaktträger | PC |
Material Kontaktoberfläche, Leistungskontakt | Ag |
Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt | Ag (alternativ Au) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Artikelnummer | 1408504 |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Mindestbestellmenge | 2 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABH |
GTIN | 4046356618212 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 21,63 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 21 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
Kompatible Produkte
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Crimpkontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpkontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpkontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpkontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpkontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpkontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpkontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Crimpkontakt 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Crimpkontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Crimpkontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Crimpkontakt 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Kontakteinsatz 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Entriegelungswerkzeug 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Entriegelungswerkzeug 1072064
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg