HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - Gehäuse
1407638

Sockelgehäuse B10, mit Querbügel, Material: PA 6.6-FR, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr