NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4QC
-
Netzwerkkabel
1407481
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X / IP67, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | X |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 0,5 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
Anschluss 1 | |
Maßzeichnung |
Polbild M12-Stecker, 8-polig, X-kodiert, Ansicht Stiftseite
|
Ausführung | M12 Stecker, gerade, 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: X |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 Ω |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-109 |
Anschluss 2 | |
Ausführung | RJ45 Stecker, 8-polig, Push-Pull |
Polzahl | 8 |
Leitungslänge | 5 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet 10 GBit [94F] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Signallaufzeit | 5,13 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,04 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Wandstärke Außenmantel | 0,65 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Folie |
Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | 47 nF/km |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 75,3 dB (bei 1 MHz) |
66,3 dB (bei 4 MHz) | |
61,8 dB (bei 8 MHz) | |
60,3 dB (bei 10 MHz) | |
57,2 dB (bei 16 MHz) | |
55,8 dB (bei 20 MHz) | |
54,3 dB (bei 25 MHz) | |
52,8 dB (bei 31,25 MHz) | |
48,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
45,3 dB (bei 100 MHz) | |
40,8 dB (bei 200 MHz) | |
39,3 dB (bei 250 MHz) | |
38,1 dB (bei 300 MHz) | |
38,1 dB (bei 400 MHz) | |
38,1 dB (bei 500 MHz) | |
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 72,3 dB (bei 1 MHz) |
63,3 dB (bei 4 MHz) | |
58,8 dB (bei 8 MHz) | |
57,3 dB (bei 10 MHz) | |
54,2 dB (bei 16 MHz) | |
52,8 dB (bei 20 MHz) | |
51,3 dB (bei 25 MHz) | |
49,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
45,4 dB (bei 62,5 MHz) | |
42,3 dB (bei 100 MHz) | |
37,8 dB (bei 200 MHz) | |
36,3 dB (bei 250 MHz) | |
35,1 dB (bei 300 MHz) | |
33,3 dB (bei 400 MHz) | |
31,8 dB (bei 500 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 20 dB (bei 1 MHz) |
23 dB (bei 4 MHz) | |
24,5 dB (bei 8 MHz) | |
25 dB (bei 10 MHz) | |
25 dB (bei 16 MHz) | |
25 dB (bei 20 MHz) | |
24,2 dB (bei 25 MHz) | |
23,3 dB (bei 31,25 MHz) | |
20,7 dB (bei 62,5 MHz) | |
19 dB (bei 100 MHz) | |
16,4 dB (bei 200 MHz) | |
15,6 dB (bei 250 MHz) | |
15,6 dB (bei 300 MHz) | |
15,6 dB (bei 400 MHz) | |
15,6 dB (bei 500 MHz) | |
Schirmdämpfung | 3,1 dB (bei 1 MHz) |
5,7 dB (bei 4 MHz) | |
8 dB (bei 8 MHz) | |
8,9 dB (bei 10 MHz) | |
11,2 dB (bei 16 MHz) | |
12,6 dB (bei 20 MHz) | |
14,1 dB (bei 25 MHz) | |
15,8 dB (bei 31,25 MHz) | |
22,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
28,7 dB (bei 100 MHz) | |
41,4 dB (bei 200 MHz) | |
46,6 dB (bei 250 MHz) | |
51,4 dB (bei 300 MHz) | |
60,1 dB (bei 400 MHz) | |
67,9 dB (bei 500 MHz) | |
≥ 80,00 dB (bei 30 ... 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
IP67 (M12-Steckverbinder) | |
IP67 (RJ45-Steckverbinder) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-109 |
Artikelnummer | 1407481 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CMJ |
GTIN | 4046356777605 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 221,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 221,7 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
SCIP | 561bb3d9-8f6d-4aeb-b145-4dc44c2e6d44 |
Kompatible Produkte
-
-
NBC-M12MSX-R4QC-10G/.../... - Netzwerkkabel 1408645
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Datensteckverbinder 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Datensteckverbinder 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Leitungsverbinder 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datensteckverbinder 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - Datensteckverbinder 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45-Steckverbinder 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - RJ45-Steckverbinder 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - RJ45-Steckverbinder 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - RJ45-Steckverbinder 1422205
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg