HC-Q05-I-CT-M - Kontakteinsatz
1406538

Kontakteinsatz, Polzahl: 5+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373