Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Flachleitung
1404922

AS-Interface TPE Flachleitung mit UL in gelb, 2 x 1,5 mm2, 100 m Ring

Produktdetails








Kompatible Produkte