HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL
-
Tragschienen-Montagerahmen
1404221
HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Oberteil für Querbügel, für Unterteile mit Querbügel HC-CIF...BFWD..oder für Unterteile HC-CIF...BFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B10, mit M4-Schrauben mit 3 mm Innensechskantkopf, für Tragschienen NS35/7,5
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Stabile Metallausführung
Offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
Sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken