Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - Tragschienen-Montagerahmen
1404215

HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Oberteil für Querbügel, für Unterteile mit Querbügel HC-CIF...BFWD.. oder für Unterteile HC-CIF...BFFD.., für zwei Kontakteinsätze der Bauform B6, mit M4-Schrauben mit 3 mm Innensechskantkopf, für Tragschienen NS35/7,5

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stabile Metallausführung
Offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
Sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken