Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen
1404211

Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B24, Basisrahmen, Material: Aluminiumdruckguss, unbeschichtet, 180° klappbar, für Toprahmen HC-CIF-B24-HFFD..., für Tragschienen NS 35/7,5

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stabile Metallausführung
Offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
Sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken