VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3
-
Patch-Kabel
1402503
Sercos III-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 0,3 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Sercos |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 1 |
Statusanzeige | nein |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckkraft pro Signalkontakt | 30,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | 50 N |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker unten RJ45 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PA (Kontaktträger) | |
PA (Gehäuse) | |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
Leitungslänge | 0,30 m |
Sercos III [93K] | |
Maßzeichnung |
|
Geschirmt | ja |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Leitungsgewicht | 68 kg/km |
Leitungstyp | Sercos III |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | 93K |
Signalart/Kategorie | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | verkehrsrot RAL 3020 |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,90 mm |
Material Innenmantel | PVC |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Material Aderisolation | PE |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | ca. 1,55 mm |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Schirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Nennspannung Leitung | 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Leitungs-Widerstand | ≤ 120 Ω/km |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bei 10 Hz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 100 MHz) |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7 x D |
Ölbeständigkeit | bedingt ölbeständig |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 (CSA FT 4) |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 |
Artikelnummer | 1402503 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNABA |
GTIN | 4046356622516 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 51,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 28,68 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg