SAC-5P-MINT/2XMIN DN
-
Bussystem-T-Verteiler
1401029
Bussystem-T-Verteiler, DeviceNet™, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF und Buchse gerade 7/8"-16UNF, parallel Verteiler
Produktdetails
Produkttyp | T-Verteiler |
Sensorart | DeviceNet™ |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Geschirmt | nein |
Gewindeart | 7/8" |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 63 V DC |
Nennstrom IN | 10 A (bei 25 °C) |
Bussystem | DeviceNet™ |
Signalart/Kategorie | DeviceNet™ |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | TPU |
Material Griffkörper | TPU |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade 7/8"-16UNF |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade 7/8"-16UNF |
Anschluss 3 | |
Bauform | Buchse gerade 7/8"-16UNF |
Signalart/Kategorie | DeviceNet™ |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1401029 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GCA |
GTIN | 4046356542616 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 98,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 98,7 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5542ec1e-a438-4995-9aa3-c4e7cd21e8dd |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg