FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/2
-
LWL-Patch-Kabel
1400711
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: B-FOC (ST) / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m
Produktdetails
Ihre Vorteile
Multimode-Patch-Kabel für die Verlegung im Innenbereich
Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen sowie zum Anschluss von Endgeräten
Alle Komponenten erfüllen UL 94, V0
Einzelelemente 2,8 mm, aus halogenfreiem und flammwidrigen Material
Interferometertests bei jeder Etappe des Zertifizierungsprozesses
Exzellente mechanische und optische Eigenschaften
Erfüllt optische und mechanische Industriestandards
Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte
Einfügedämpfung ≤ 0,5 dB
Rückflussdämpfung ≥ 35 dB