SAC-5P-M12MS/0,52-28XM12FSSHOD
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1334149
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PE-X/PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,52 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Außenbereiche |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FPM |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Edelstahl |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 0,52 m |
PE-X schwarz [28X] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 85 kg/km |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PE-X schwarz [28X] |
Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,6 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 7,25 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PP-Garn |
Material Aderisolation | PE-X |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,30 mm (Aderisolierung) |
Wandstärke Innenmantel | ca. 0,50 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 68 mm |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 39 Ω/m (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Betriebskapazität | ≤ 110 pF (Ader-Ader) |
≤ 200 pF (Ader-Schirm) | |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
Prüfspannung Ader/Schirm | ≥ 1000,00 V AC (für 10 s) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 37 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 73 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach DIN EN 50267-2-1 | |
Flammwidrigkeit | nach DIN EN 60332-1-2 |
nach DIN EN 50266-2-5 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
nach DIN EN 50306 | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IEC 60811, 168 h bei 70 °C) |
UV-beständig (nach DIN VDE 0276-605) | |
UV-beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A (750 h)) | |
Besondere Eigenschaften | Induktivität ca. 0,48 mH/km |
strahlenvernetzt | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
20 °C ±5 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (bei raschen Temperaturwechseln (nach IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1334149 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CKA |
GTIN | 4063151632298 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 71,09 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71,09 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C ... +105 °C
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg